slėgio jungiklis, RT1A
017-501966
null: -0.8 - 5, Diferencinis [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 12 x 1.5, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22
017-501966
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -58 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| Aušinimo medžiagos | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] [maks.] | 1.60 bar |
| Diferencinis [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Diferencinis [psi] [maks.] | 23.20 psi |
| Diferencinis [psi] [min.] | 7.30 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 2xPg 13.5 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP66 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 363.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 22.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 320 psig |
| Material Description | RT1A Pressure Switch M/15 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaCCCCEEACLVDNKKRINARoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | RT1A |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo diapazonas | 23.6 inHg - 72.5 psig |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 5.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | -0.80 bar |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RT Presso_Diff.Presso |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Slėgio jungties dydis | 12 x 1.5 |
| Slėgio jungties pastabos | Pjovimo žiedo 6 mm vamzdelis |
| Slėgio jungties standartas | ISO 8434-1 |
| Slėgio jungties tipas | M |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Tinkamas naudoti | Kontaktų sistemos |
| Trūkimo slėgis [bar] | 88.0 bar |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.88 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.77 Kilogram |
| Tūris | 2.685 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |