Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

slėgio jungiklis, KPU6B

060-5246

null: 8 - 42, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Slėgio jungties tipas: Platėjanti veržlė, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaRankinis maks.
Aušinimo medžiagosR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [psi]60.00 psi
Elektros jungčių komentaraifor ½ in male pipe thread
Elektros jungties dydis7/8 in
Elektros jungtisAnga
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]36 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]900 mm
KategorijaIV
Kontakto vardinė reikšmėNuolatinė srovė = 12 W bandomuoju režimu144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe50.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]725.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]46.5 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]675 psig
Material DescriptionKPU6B Pressure Switch M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasAukšto slėgio valdiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPU6B
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]42.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]600.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]100.00 psig
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKPU Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Skysčių grupė1
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasDIN 8912
Slėgio jungties tipasPlatėjanti veržlė
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Taikymo vadovasNot applicable for liquid line
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR744

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.755 Kilogram
Grynasis svoris0.72 Kilogram
Tūris1.151 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428063753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm