Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, auto reset )

slėgio jungiklis, KPU2

060-5235

null: -0.2 - 5, Diferencinis [bar]: 0.4 - 2, Kontaktofunkcija: SPST(NO), Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: Platėjanti veržlė, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]2.00 bar
Diferencinis [bar] [min.]0.40 bar
Diferencinis [psi] [maks.]30.00 psi
Diferencinis [psi] [min.]6.00 psi
Elektros jungčių komentaraifor ½ in male pipe thread
Elektros jungties dydis7/8 in
Elektros jungtisAnga
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]36 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]900 mm
Kontakto vardinė reikšmėNuolatinė srovė = 12 W bandomuoju režimu144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
KontaktofunkcijaSPST(NO)
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe20.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]290.0 psig
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]17.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]250 psig
Material DescriptionKPU2 Pressure Switch M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasŽemo slėgio valdymas
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPU2
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas6 inHg - 73 psig
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]5.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]73.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]-3.00 psig
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKPU Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasDIN 8912
Slėgio jungties tipasPlatėjanti veržlė
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Taikymo vadovasNot applicable for liquid line
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.738 Kilogram
Grynasis svoris0.703 Kilogram
Tūris1.151 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428063678
Proposition 65Cancer