slėgio jungiklis, KPU1B
060-5234
null: -0.9 - 7, Diferencinis [bar]: 0.7, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis min., Slėgio jungties tipas: Platėjanti veržlė, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17
060-5234
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija | Rankinis min. |
| Aušinimo medžiagos | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] | 0.70 bar |
| Diferencinis [psi] | 10.00 psi |
| Elektros jungčių komentarai | for ½ in male pipe thread |
| Elektros jungties dydis | 7/8 in |
| Elektros jungtis | Anga |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 36 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 900 mm |
| Kontakto vardinė reikšmė | Nuolatinė srovė = 12 W bandomuoju režimu144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 290.0 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 250 psig |
| Material Description | KPU1B Pressure Switch M/10 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Žemo slėgio valdymas |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KPU1B |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguliavimo diapazonas | 28 inHg - 100 psig |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 7.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | -0.90 bar |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R134aR513AR515B |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KPU Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | DIN 8912 |
| Slėgio jungties tipas | Platėjanti veržlė |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Taikymo vadovas | Not applicable for liquid line |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.734 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.699 Kilogram |
| Tūris | 1.151 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063654 |
| Proposition 65 | Cancer |