Danfoss logo
KPR5 Pressure Switch, WEB060-8093

slėgio jungiklis, KPR5

060-117466

null: 6 - 18, Diferencinis [bar]: 1 - 2.5, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate36 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]2.50 bar
Diferencinis [bar] [min.]1.00 bar
Diferencinis [psi] [maks.]36.00 psi
Diferencinis [psi] [min.]14.50 psi
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas060-514266
Kontakto vardinė reikšmėAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe22.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. bandymo slėgis [psig]319.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]20.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]290 psig
Material DescriptionKPR5 Pressure Switch M/36
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCELVDUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPR5
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]18.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]6.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]261.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]87.00 psig
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKPR Pressure Switch with Zink
SCIP dokumentacijos Nr.bf6e8074-c84e-475b-bc98-b2224a247160
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasDIN 8906
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.34 Kilogram
Grynasis svoris0.297 Kilogram
Tūris0.57 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428011839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm