Danfoss logo
Pressure switch, KP6AS_060-537366

slėgio jungiklis, KP6AS

060-537366

null: 8 - 42, Diferencinis [bar]: 4, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 12 x 1.5, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-13 °F
AtstatymofunkcijaRankinis maks.
Aušinimo medžiagosR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate36 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar]4.00 bar
Diferencinis [psi]58.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
KategorijaIV
Kontakto vardinė reikšmėAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe46.5 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]675.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]46.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]675 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionKP6AS Pressure Switch M/36
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCEEACGLLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP6AS
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]42.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]610.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]116.00 psig
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Skysčių grupė1
Slėgio jungties dydis12 x 1.5
Slėgio jungties pastabosPjovimo žiedo 6 mm vamzdelis
Slėgio jungties standartasISO 8434-1
Slėgio jungties tipasM
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Taikymo vadovasNot applicable for liquid line
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.346 Kilogram
Grynasis svoris0.293 Kilogram
Tūris0.57 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428045612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm