Danfoss logo
KP1 Pressure Switch M/32_060-204991, 060-205191, 060-206391

slėgio jungiklis, KP1

060-205191

null: -0.2 - 7.5, Diferencinis [bar]: 0.7 - 4, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: Platėjanti veržlė, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-13 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencinis [bar] [min.]0.70 bar
Diferencinis [psi] [maks.]58.00 psi
Diferencinis [psi] [min.]10.00 psi
Elektros jungtisSukioji kabelio jungtis
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]36 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]900 mm
KategorijaIV
Kontakto vardinė reikšmė120Vac,16FLA,96LRA,3APilotinė16 A varžinis, vienos fazės8 A varžinis, vienos fazės240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe20.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]290.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]17.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]245 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP1
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas6 inHg - 108 psig
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPI
SCIP dokumentacijos Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skysčių grupė1
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasDIN 8912
Slėgio jungties tipasPlatėjanti veržlė
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024MH27572
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.468 Kilogram
Grynasis svoris0.433 Kilogram
Tūris1.281 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm