Danfoss logo
KP7W Pressure Switch, WEB060-8073

slėgio jungiklis, KP5

060-117766

null: 8 - 32, Diferencinis [bar]: 1.8 - 6, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP44, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]6.00 bar
Diferencinis [bar] [min.]1.80 bar
Diferencinis [psi] [maks.]87.00 psi
Diferencinis [psi] [min.]26.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kontakto vardinė reikšmėAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP44
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)2
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe35.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]510.0 psig
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]510 psig
Material DescriptionPRESOSTATAS KP5 8-28 BAR
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP5
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]116.00 psig
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPI
SCIP dokumentacijos Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Slėgio jungties dydis6 mm
Slėgio jungties standartasEN 1254-1
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Taikymo vadovasNot applicable for liquid line
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.392 Kilogram
Grynasis svoris0.349 Kilogram
Tūris1.268 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428014755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm