slėgio jungiklis, KP5A
060-115366
null: 8 - 32, Diferencinis [bar]: 3, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 10 x 0.75, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35
060-115366
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija | Rankinis maks. |
| Aušinimo medžiagos | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread metric |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 36 vnt. |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 92 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] | 3.00 bar |
| Diferencinis [psi] | 43.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 6-14 mm |
| Elektros jungtis | Guminis kabelio riebokšlis |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 129 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 35.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 510.0 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 510 psig |
| Material Description | KP5A Pressure Switch M/36 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 35.0 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KP5A |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 32.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 464.00 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R134aR513AR515B |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| Slėgio jungties dydis | 10 x 0.75 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 261 |
| Slėgio jungties tipas | M |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Taikymo vadovas | Not applicable for liquid line |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| Width (EF000008) | 48 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.32 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.285 Kilogram |
| Tūris | 0.57 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |