slėgio jungiklis, KP1
060-110166
null: -0.2 - 7.5, Diferencinis [bar]: 0.7 - 4, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP44, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17
060-110166
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -13 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| Aušinimo medžiagos | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 36 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferencinis [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Diferencinis [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Diferencinis [psi] [min.] | 10.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 6-14 mm |
| Elektros jungtis | Guminis kabelio riebokšlis |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategorija | IV |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP44 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 2 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 290.0 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 245 psig |
| Material Description | PRESOSTATAS KP1 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KP1 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguliavimo diapazonas | 6 inHg - 108 psig |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R134aR513AR515B |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPI |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | DIN 8906 |
| Slėgio jungties tipas | Platėjanti mova |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Taikymo vadovas | Not applicable for liquid line |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024MH27572 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.344 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.3 Kilogram |
| Tūris | 0.57 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |