Danfoss logo
KP1E Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8296

slėgio jungiklis, KP1E

060-533666

null: -0.2 - 7.5, Diferencinis [bar]: 0.7 - 4, Kontaktofunkcija: SPDT auksinis, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP44, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
ATEX pardavimo tekstas-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate36 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencinis [bar] [min.]0.70 bar
Diferencinis [psi] [maks.]58.00 psi
Diferencinis [psi] [min.]10.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
ĮrangaSilfonų stabdys
KategorijaIV
Kontakto vardinė reikšmėCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V
KontaktofunkcijaSPDT auksinis
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP44
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)2
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe20.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]138.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]17.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]246 psig
Material DescriptionKP1E Pressure Switch M/36 ATEX
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEX - kat. 3 – 2 zonaRoHS KinijaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP1E
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas6 inHg - 108 psig
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R516A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPI
SCIP dokumentacijos Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skysčių grupė1
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasDIN 8906
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.368 Kilogram
Grynasis svoris0.358 Kilogram
Tūris0.57 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424066888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm