Danfoss logo
KP-E Pressure switch, type (KP 1E, KP 7EW)

slėgio jungiklis, KP7EB

060-530666

null: 8 - 32, Diferencinis [bar]: 4, Kontaktofunkcija: SPDT auksinis, Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
ATEX pardavimo tekstas-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
AtstatymofunkcijaRankinis maks.
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar]4.00 bar
Diferencinis [psi]58.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
KategorijaIV
Kontakto vardinė reikšmėCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
KontaktofunkcijaSPDT auksinis
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Charakteristika
Vertė
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe35.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]510.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]32.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]464 psig
Material DescriptionKP 7EB Pressure Control,-20C<to<+60C II
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEX - kat. 3 – 2 zonaRoHS KinijaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP7EB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]116.00 psig
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R516A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Skysčių grupė1
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasEN 1254-1
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Taikymo vadovasNot applicable for liquid line
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.414 Kilogram
Grynasis svoris0.394 Kilogram
Tūris1.281 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428039611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm