Spaudimo slėgio jungiklis, HTB
061G1085
Kontaktofunkcija: SPST, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: 2.4 mm, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 33
061G1085
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungčių komentarai | 2 x „Faston“ gnybtai 250 |
| Elektros jungtis | Kištukų jungtys |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1000 mm |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC125V/AC250VFLA 2-20 A |
| Kontaktofunkcija | SPST |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 40.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 33.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 478 psig |
| Material Description | HTB Pressure Switch X122 I/100 |
| Montavimo parinktys | 2 x M4 x 0.7 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Spaudimo slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | HTB |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazono kategorija | Aukštas slėgis |
| Slėgio jungties dydis | 2.4 mm |
| Slėgio jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Slėgio nustatymo įjungimas [bar] | 12.8 bar |
| Slėgio nustatymo išjungimas [bar] | 10.8 bar |
| Specifikacijos raktas | HTB-X122 |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | HTB-X122 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.108 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.104 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.461 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531504 |