Spaudimo slėgio jungiklis, FTB
061G1086
Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30
061G1086
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Atstatymofunkcija | Rankinis |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungčių komentarai | 3 x „Faston“ gnybtai 250 |
| Elektros jungtis | Kištukų jungtys |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1000 mm |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 43.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 30.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 435 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | FTB Pressure Switch X326 I/100 |
| Montavimo parinktys | 2 x M4 x 0.7 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEPED |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Spaudimo slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | FTB |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazono kategorija | Aukštas slėgis |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 in |
| Slėgio jungties tipas | Platėjanti mova |
| Slėgio nustatymo įjungimas [psig] | 327.5 psig |
| Slėgio nustatymo išjungimas [psig] | 400.0 psig |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Specifikacijos raktas | FTB-X326 |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | FTB-X326 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.118 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.074 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531511 |