Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Spaudimo slėgio jungiklis, FTB

061G1055

Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 33

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
AtstatymofunkcijaRankinis
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentarai3 x „Faston“ gnybtai 250
Elektros jungtisKištukų jungtys
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC125V/AC240VFLA 0.5-4 A
KontaktofunkcijaSPDT
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe40.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [bar]33.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]478 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFTB Pressure Switch X308 I/100
Montavimo parinktys2 x M4 x 0.7
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSpaudimo slėgio jungiklis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasFTB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgio nustatymo įjungimas [psig]375.0 psig
Slėgio nustatymo išjungimas [psig]302.5 psig
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasFTB-X308
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasFTB-X308

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.141 Kilogram
Grynasis svoris0.134 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.441 Liter
EAN/UPC5702428257701