Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Spaudimo slėgio jungiklis, FTB

061G1012

Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
AtstatymofunkcijaRankinis
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentarai3 x „Faston“ gnybtai 250
Elektros jungtisKištukų jungtys
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC125V/AC240VFLA 20 A
KontaktofunkcijaSPDT
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe43.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]435 psig
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC37 I/100
Charakteristika
Vertė
Montavimo parinktys2 x M4 x 0.7
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEPEDUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSpaudimo slėgio jungiklis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasFTB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis2.4 mm
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Slėgio nustatymo įjungimas [bar]25.0 bar
Slėgio nustatymo išjungimas [bar]30.0 bar
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasFTB-3UC37
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasFTB-3UC37
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.119 Kilogram
Grynasis svoris0.113 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.424 Liter
EAN/UPC5702428257923