Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

Spaudimo slėgio jungiklis, ETB

061G1088

Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 11

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
AtstatymofunkcijaRankinis
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
CE markYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentarai3 x „Faston“ gnybtai 250
Elektros jungtisKištukų jungtys
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC125V/AC250VFLA 6 A
KontaktofunkcijaSPDT
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe16.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [bar]11.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]159 psig
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Montavimo parinktys2 x M4 x 0.7
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEPED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSpaudimo slėgio jungiklis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasETB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasT2/TE2
SCIP dokumentacijos Nr.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
Slėgio diapazono kategorijaŽemas slėgis
Slėgio jungties dydis2.4 mm
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Slėgio nustatymo įjungimas [psig]21.3 psig
Slėgio nustatymo išjungimas [psig]7.1 psig
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasETB-X331
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasETB-X331

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.134 Kilogram
Grynasis svoris0.118 Kilogram
Tūris0.445 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm