Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Spaudimo slėgio jungiklis, ETB

061G1006

Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
AtstatymofunkcijaRankinis
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentarai3 x „Faston“ gnybtai 250
Elektros jungtisKištukų jungtys
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC125V/AC250VFLA 1-20 A
KontaktofunkcijaSPDT
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe16.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [bar]15.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]218 psig
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
Montavimo parinktys2 x M4 x 0.7
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSpaudimo slėgio jungiklis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasETB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasT2/TE2
SCIP dokumentacijos Nr.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
Slėgio diapazono kategorijaŽemas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgio nustatymo įjungimas [bar]3.0 bar
Slėgio nustatymo išjungimas [bar]2.0 bar
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasETB-X310
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasETB-X310

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.139 Kilogram
Grynasis svoris0.132 Kilogram
Tūris0.441 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm