Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Skysčio lygio jungiklis, RT281A

017D004666

Temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 20, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Šilumos jutimo elementas, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 3000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Skysčio lygio jungikliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-58 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis2xPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jutiklio tipasŠilumos jutimo elementas
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]118 1/8 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]3000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP66
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe25.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]362.0 psig
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]22.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]319 psig
Maks. jutiklio temperatūra [°C]80 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]176.0 °F
Material DescriptionRT281A Liquid Level Switch M/8
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KinijaTYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasSkysčio lygio jungiklis
Produkto pavadinimasSkysčio lygio jungiklis
Produkto priedaiBendrieji priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasRT281A
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Relės atleidimo laikas [s]0 s
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasElectric control valve body(2)
SCIP dokumentacijos Nr.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Slėgio jungties dydis3/8
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]20 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]70 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-20 °F
Tinkamas naudotiKontaktų sistemos

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.12 Kilogram
Grynasis svoris1.842 Kilogram
Tūris5.087 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428042734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm