Danfoss logo
Switches and thermostats, Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit, WEB148H3504

Skysčio lygio jungiklis, LLS/AKS 38 Retrofit, Sandūrinis virinimas

148H3504

Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasDIN 43650
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]406 psig
Material DescriptionLLS 4000 Retrofit AKS 38 kit
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCMIMEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasSkysčio lygio jungiklis
Produkto tipasLLS/AKS 38 Retrofit
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLS 4000
SCIP dokumentacijos Nr.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Skysčių grupė12
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.939 Kilogram
Grynasis svoris8.018 Kilogram
Tūris15.822 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424285104
Proposition 65No significant risk