Skysčio lygio jungiklis, AKS 38, Sandūrinis virinimas
148H3194
Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Sujungimo dydis [mm]: 25, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28
148H3194
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | Pg 11 |
| Elektros jungties standartas | DIN 43650 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Kategorija | I |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 406 psig |
| Material Description | AKS 38 Float switch, Butt weld DIN DN25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CMIMEACLLC CDC TYSK |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Plūdinis jungiklis |
| Produkto pavadinimas | Skysčio lygio jungiklis |
| Produkto priedai | Liq. level switch accessories |
| Produkto tipas | AKS 38 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 12 |
| Sujungimo dydis [mm] | 25 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tinkamas naudoti | Liq. level switch spare parts |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11.256 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8 Kilogram |
| Tūris | 20.979 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |