Danfoss logo
FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

Srauto jungiklis, FQS

061H4000

Slėgio jungties tipas: R, Slėgio jungties dydis: 1 in, Terpė: Glikolis; Gėlas vanduo; Natūralus sūrimas, Sujungimo tipas: Sriegis, Kontaktofunkcija: SPDT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-13 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KontaktofunkcijaSPDT
KorpusasĮPRASTINIS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Maks. Darbinis slėgis [bar]9.8 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]142 psig
Maks. srauto greitis [m/s]2 m/s
Material DescriptionFQS-U30G PRATEKEJIMO RELE
Maž. reg. DN100/4, [l/min] [maks.]940 l/min
Maž. reg. DN100/4, [l/min] [min.]200 l/min
Maž. reg. DN125/5, [l/min] [maks.]1120 l/min
Maž. reg. DN125/5, [l/min] [min.]350 l/min
Maž. reg. DN150/6, [l/min] [maks.]1700 l/min
Maž. reg. DN150/6, [l/min] [min.]530 l/min
Maž. reg. DN25/1, [l/min] [maks.]45 l/min
Maž. reg. DN25/1, [l/min] [min.]18 l/min
Maž. reg. DN32/1-1/4, [l/min] [maks.]100 l/min
Maž. reg. DN32/1-1/4, [l/min] [min.]43 l/min
Maž. reg. DN40/1-1/2, [l/min] [maks.]140 l/min
Maž. reg. DN40/1-1/2, [l/min] [min.]63 l/min
Maž. reg. DN50/2, [l/min] [maks.]250 l/min
Maž. reg. DN50/2, [l/min] [min.]50 l/min
Maž. reg. DN65/2-1/2, [l/min] [maks.]565 l/min
Maž. reg. DN65/2-1/2, [l/min] [min.]105 l/min
Maž. reg. DN80/3, [l/min] [maks.]850 l/min
Maž. reg. DN80/3, [l/min] [min.]100 l/min
Padal. reg. DN100/4, [l/min] [maks.]950 l/min
Padal. reg. DN100/4, [l/min] [min.]210 l/min
Padal. reg. DN125/5, [l/min] [maks.]1140 l/min
Charakteristika
Vertė
Padal. reg. DN125/5, [l/min] [min.]380 l/min
Padal. reg. DN150/6, [l/min] [maks.]1800 l/min
Padal. reg. DN150/6, [l/min] [min.]570 l/min
Padal. reg. DN25/1, [l/min] [maks.]50 l/min
Padal. reg. DN25/1, [l/min] [min.]21 l/min
Padal. reg. DN32/1-1/4, [l/min] [maks.]102 l/min
Padal. reg. DN32/1-1/4, [l/min] [min.]46 l/min
Padal. reg. DN40/1-1/2, [l/min] [maks.]145 l/min
Padal. reg. DN40/1-1/2, [l/min] [min.]68 l/min
Padal. reg. DN50/2, [l/min] [maks.]255 l/min
Padal. reg. DN50/2, [l/min] [min.]58 l/min
Padal. reg. DN65/2-1/2, [l/min] [maks.]570 l/min
Padal. reg. DN65/2-1/2, [l/min] [min.]120 l/min
Padal. reg. DN80/3, [l/min] [maks.]880 l/min
Padal. reg. DN80/3, [l/min] [min.]115 l/min
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSrauto jungiklis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasFQS
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio jungties dydis1 in
Slėgio jungties tipasR
Sujungimo tipasSriegis
TerpėGėlas vanduoGlikolisNatūralus sūrimas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]5 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]41 °F
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasFQS-U30G
Trūkimo slėgis [bar]48.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]696 psig
UL markYes
Vamzdžių skersmens diapazonas Ø [col.] [maks.]6 in
Vamzdžių skersmens diapazonas Ø [col.] [min.]1 in
Vamzdžių skersmens diapazonas Ø [mm] [maks.]150 mm
Vamzdžių skersmens diapazonas Ø [mm] [min.]25 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.658 Kilogram
Grynasis svoris0.55 Kilogram
Tūris1.89 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428275408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm