slėgio jungiklis, KPU16W
060-5251
null: -0.2 - 7.5, Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe: 8 - 42, Diferencinis kairės pusės [bar]: 0.7 - 4, Diferencinis dešinės pusės [bar]: 4, Kontaktofunkcija: SPDT+SPST(NO), Atstatymofunkcija, kairė pusė: Auto, Atstatymofunkcija, dešinė pusė: Auto
060-5251
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija, dešinė pusė | Auto |
| Atstatymofunkcija, kairė pusė | Auto |
| Aušinimo medžiagos | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 14 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis dešinės pusės [bar] | 4.0 bar |
| Diferencinis dešinės pusės [psi] | 60.0 psi |
| Diferencinis kairės pusės [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferencinis kairės pusės [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Diferencinis kairės pusės [psi] [maks.] | 60.0 psi |
| Diferencinis kairės pusės [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Elektros jungčių komentarai | for ½ in male pipe thread |
| Elektros jungties dydis | 7/8 in |
| Elektros jungtis | Anga |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kategorija | IV |
| Kontakto vardinė reikšmė | Nuolatinė srovė = 12 W bandomuoju režimu144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Kontaktofunkcija | SPDT+SPST(NO) |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Material Description | KPU16W Pressure Switch M/14 |
| MWP dešinės pusės [bar] Pe | 46.5 bar |
| MWP dešinės pusės [psig] Pe | 675.0 psig |
| MWP kairės pusės [bar] Pe | 17.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MWP kairės pusės [psig] Pe | 250 psig |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Dvigubas slėgio valdiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KPU16W |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [maks.] | 42.0 bar |
| Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [min.] | 8.0 bar |
| Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [maks.] | 600.0 psig |
| Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [min.] | 100.0 psig |
| Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [min.] | -0.20 bar |
| Reguliavimas, kairė pusė [psig]Pe [maks.] | 108.00 psig |
| Reguliavimas, kairė pusė [psig]Pe [min.] | -3.00 psig |
| Reguliavimas, kairė pusė Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R134aR513AR515B |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KPU Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | DIN 8906 |
| Slėgio jungties tipas | Platėjanti mova |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Taikymo vadovas | Not applicable for liquid line |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.907 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.862 Kilogram |
| Tūris | 1.078 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063876 |
| Proposition 65 | Cancer |