Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -13 °F |
| Atstatymofunkcija, dešinė pusė | Max convertible |
| Atstatymofunkcija, kairė pusė | Auto |
| Aušinimo medžiagos | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis dešinės pusės [bar] | 4.0 bar |
| Diferencinis dešinės pusės [psi] | 58.0 psi |
| Diferencinis kairės pusės [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferencinis kairės pusės [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Diferencinis kairės pusės [psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Diferencinis kairės pusės [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Elektros jungties dydis | 6-14 mm |
| Elektros jungtis | Rubber cable gland |
| EN 60947 elektrinės savybės | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Identiškas produktas | 060-470366 |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT+SPST(NO) |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP44 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 2 |
| Maks. band. slėgis deš. pus. [bar] | 35 bar |
| Maks. band. slėgis kair. pus. [bar] | 24 bar |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| MWP dešinės pusės [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP dešinės pusės [psig] Pe | 464.0 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MWP kairės pusės [bar] Pe | 21.5 bar |
| MWP kairės pusės [psig] Pe | 312 psig |
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Patvirtinimas | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Dual Pressure Control |
| Produkto pavadinimas | Pressure switch |
| Produkto priedai | Switches accessories |
| Produkto tipas | KP47WB |
| Produktų grupė | Switches and thermostats |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [min.] | 8.0 bar |
| Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [min.] | 116.0 psig |
| Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [min.] | -0.20 bar |
| Reguliavimas, kairė pusė Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R134aR513AR515B |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPI |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | DIN 8906 |
| Slėgio jungties tipas | Flare |
| Slėgio jutimo elementas | Bellows |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Male |
| Taikymo vadovas | Not applicable for liquid line |
| Tepalų suderinamumas | Oilfree applications |
| Tinkamas naudoti | No |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 480 Gram |
| Grynasis svoris | 477 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |