slėgio jungiklis, KP17B
060-600466
null: -0.2 - 7.5, Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe: 8 - 32, Diferencinis kairės pusės [bar]: 0.7 - 4, Diferencinis dešinės pusės [bar]: 4, Kontaktofunkcija: SPDT+SPST(NO), Atstatymofunkcija, kairė pusė: Auto, Atstatymofunkcija, dešinė pusė: Rankinis maks.
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: KP
Rekomenduojamas pakeitimas: 060-600491
060-600466
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -13 °F |
| Atstatymofunkcija, dešinė pusė | Rankinis maks. |
| Atstatymofunkcija, kairė pusė | Auto |
| Aušinimo medžiagos | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 36 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis dešinės pusės [bar] | 4.0 bar |
| Diferencinis dešinės pusės [psi] | 58.0 psi |
| Diferencinis kairės pusės [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferencinis kairės pusės [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Diferencinis kairės pusės [psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Diferencinis kairės pusės [psi] [min.] | 10.0 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 6-14 mm |
| Elektros jungtis | Guminis kabelio riebokšlis |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategorija | IV |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VD gnybtas: 50 VA, 400 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT+SPST(NO) |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. band. slėgis deš. pus. [bar] | 35 bar |
| Maks. band. slėgis kair. pus. [bar] | 20 bar |
| Material Description | KP17B Pressure Switch I/36 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MWP dešinės pusės [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP dešinės pusės [psig] Pe | 464.0 psig |
| MWP kairės pusės [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP kairės pusės [psig] Pe | 245 psig |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kinijac UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Dvigubas slėgio valdiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KP17B |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [min.] | 8.0 bar |
| Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [min.] | 116.0 psig |
| Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [min.] | -0.20 bar |
| Reguliavimas, kairė pusė Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R134aR513AR515B |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPI |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio jungties dydis | 6 mm |
| Slėgio jungties standartas | EN 1254-1 |
| Slėgio jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Taikymo vadovas | Not applicable for liquid line |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.505 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.46 Kilogram |
| Tūris | 1.24 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428011198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |