slėgio jungiklis, KP15
060-206091
null: -0.9 - 7, Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe: 8 - 32, Diferencinis kairės pusės [bar]: 0.7, Diferencinis dešinės pusės [bar]: 4, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija, kairė pusė: Rankinis min.
060-206091
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija, dešinė pusė | Rankinis maks. |
| Atstatymofunkcija, kairė pusė | Rankinis min. |
| Aušinimo medžiagos | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis dešinės pusės [bar] | 4.0 bar |
| Diferencinis dešinės pusės [psi] | 58.0 psi |
| Diferencinis kairės pusės [bar] | 0.70 bar |
| Diferencinis kairės pusės [psi] | 10.0 psi |
| Elektros jungties dydis | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektros jungtis | Sukioji kabelio jungtis |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 36 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 900 mm |
| Kontakto vardinė reikšmė | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotinė16 A varžinis, vienos fazės8 A varžinis, vienos fazėsPapildomai: 50 VA 240 V kintamoji srovė bandomuoju režimu240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. band. slėgis deš. pus. [bar] | 35 bar |
| Maks. band. slėgis kair. pus. [bar] | 20 bar |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/16 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MWP dešinės pusės [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP dešinės pusės [psig] Pe | 465.0 psig |
| MWP kairės pusės [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP kairės pusės [psig] Pe | 245 psig |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Dvigubas slėgio valdiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KP15 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [min.] | 8.0 bar |
| Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [min.] | 116.0 psig |
| Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [maks.] | 7.00 bar |
| Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [min.] | -0.90 bar |
| Reguliavimas, kairė pusė Pe | 27 inHg - 101 psig |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R134aR513AR515B |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPI |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | DIN 8912 |
| Slėgio jungties tipas | Platėjanti veržlė |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.672 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.6 Kilogram |
| Tūris | 1.281 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |