Danfoss logo
KP15A Pressure Switch M/10 , 060-129366

slėgio jungiklis, KP15A

060-129366

null: -0.2 - 7.5, Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe: 8 - 32, Diferencinis kairės pusės [bar]: 0.7 - 4, Diferencinis dešinės pusės [bar]: 4, Kontaktofunkcija: SPDT+SPST(NO), Atstatymofunkcija, kairė pusė: Auto, Atstatymofunkcija, dešinė pusė: Auto

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Atstatymofunkcija, dešinė pusėAuto
Atstatymofunkcija, kairė pusėAuto
Aušinimo medžiagosR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis dešinės pusės [bar]4.0 bar
Diferencinis dešinės pusės [psi]58.0 psi
Diferencinis kairės pusės [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencinis kairės pusės [bar] [min.]0.70 bar
Diferencinis kairės pusės [psi] [maks.]58.0 psi
Diferencinis kairės pusės [psi] [min.]10.0 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kontakto vardinė reikšmėD gnybtas: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT+SPST(NO)
Korpuso IP vardinė reikšmėIP44
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)2
Maks. band. slėgis deš. pus. [bar]35 bar
Maks. band. slėgis kair. pus. [bar]20 bar
Material DescriptionKP15A Pressure Switch M/10
MWP dešinės pusės [bar] Pe35.0 bar
Charakteristika
Vertė
MWP dešinės pusės [psig] Pe510.0 psig
MWP kairės pusės [bar] Pe17.0 bar
MWP kairės pusės [psig] Pe245 psig
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas slėgio valdiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP15A
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [maks.]32.0 bar
Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [min.]8.0 bar
Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [maks.]464.0 psig
Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [min.]116.0 psig
Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [maks.]7.50 bar
Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [min.]-0.20 bar
Reguliavimas, kairė pusė Pe6 inHg - 108 psig
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPI
SCIP dokumentacijos Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Slėgio jungties dydis10 x 0.75
Slėgio jungties standartasISO 261
Slėgio jungties tipasM
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Taikymo vadovasNot applicable for liquid line
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.768 Kilogram
Grynasis svoris0.723 Kilogram
Tūris1.993 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428016155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm