Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Diferencinio slėgio jungiklis, MP55

060B029966

Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar]: 0.3 - 4.5, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MP54 / MP55 / MP55A

Rekomenduojamas pakeitimas: 060B029991

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. PastabaBellows max 100 °C/212 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate21 vnt.
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [maks.]12 bar
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [min.]-1 bar
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [maks.]175 psig
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [min.]-15 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] [maks.]4.50 bar
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] [min.]0.30 bar
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [MPa] [maks.]0.45 MPa
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [MPa] [min.]0.03 MPa
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] [maks.]65.0 psi
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] [min.]4.3 psi
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 250VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 2A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,0 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–1,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–1,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Charakteristika
Vertė
Gamintojo nustatymas [psig]9.0 psig
Kontakto diferencialas [bar]0.20 bar
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe22.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]319.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]17.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]245 psig
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch M/21
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS KinijaTYSKUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasDif. slėgio jungiklis
Produkto pavadinimasDiferencinio slėgio jungiklis
Produkto priedaiBendrieji priedai
Produkto tipasMP55
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguliavimasIšjungimas krentant slėgiui
Relės atleidimo laikas [s]0 s
SCIP dokumentacijos Nr.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties standartasDIN 8906
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiNe
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.708 Kilogram
Grynasis svoris0.618 Kilogram
Tūris1.972 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428365727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm