Danfoss logo
MP54_060B016691

Diferencinio slėgio jungiklis, MP54

060B016691

Atstatymofunkcija: Rankinis min., Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. PastabaBellows max 100 °C/212 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaRankinis min.
Aušinimo medžiagosR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate21 vnt.
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [maks.]12 bar
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [min.]-1 bar
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [maks.]175 psig
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [min.]-15 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 250VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 2A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,0 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–1,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–1,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fiksuotas diferencinis [bar]0.65 bar
Fiksuotas diferencinis [psi]9 psi
Charakteristika
Vertė
ĮrangaTerminė laiko relė
Kontakto diferencialas [bar]0.20 bar
Kontakto vardinė reikšmėAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe22.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]319.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]17.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]245 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDTYSKUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasDif. slėgio jungiklis
Produkto pavadinimasDiferencinio slėgio jungiklis
Produkto priedaiBendrieji priedai
Produkto tipasMP54
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
ReguliavimasIšjungimas krentant slėgiui
Relės atleidimo laikas [s]45 s
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties standartasDIN 8906
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.764 Kilogram
Grynasis svoris0.655 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.972 Liter
EAN/UPC5702424499822