Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Kasetės slėgio jungiklis, LCB, 2 bar, 1.2 bar

061F7229

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 2, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 1.2, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NO), Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]2.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]29 psi
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]39.37 in
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Kabelio tipasAWG18
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NO)
KorpusasVakuumo tipas
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laido spalvaRaudonas
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]508 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA162 I/100
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]1.20 bar
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]17 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasLCB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Slėgio diapazono kategorijaŽemas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties dydis [mm]6.35 mm
Slėgio jungties pastabosCu vamzdelis (galas=3mm)
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Specifikacijos raktasLCB-JA162
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-70 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]200.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]2900 psig

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.077 Kilogram
Grynasis svoris0.073 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.225 Liter
EAN/UPC5702428266246