Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Kasetės slėgio jungiklis, LCB, 3.2 bar, 2.14 bar

061F7101

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 3.2, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 2.14, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NO), Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]3.20 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]46 psi
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceOut of scope
Kabelio ilgis [col.]39.37 in
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Kabelio tipasAWG18
Kontakto vardinė reikšmėAC=4 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NO)
KorpusasĮPRASTNIS KARŠTAS-TIRPD.
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laido spalvaJuodas
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]508 psig
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]2.14 bar
Charakteristika
Vertė
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]31 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasLCB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP dokumentacijos Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Slėgio diapazono kategorijaŽemas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties pastabosIšleidiklis
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasLCB-PA90
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-70 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]200.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]2900 psig

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.067 Kilogram
Grynasis svoris0.064 Kilogram
Tūris0.218 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm