Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Kasetės slėgio jungiklis, CCB, 140 bar, 100 bar

061F9812

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 140, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 100, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NC), Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis [mm]: 6.35, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR744
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]140.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]2030 psi
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceOut of scope
Kabelio ilgis [col.]59.06 in
Kabelio ilgis [m]1.500 m
Kabelio tipasAWG18
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NC)
KorpusasEPOKSIDO TIPAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laido spalvaJuodas
Maks. Darbinis slėgis [bar]165.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB07W I/100
Charakteristika
Vertė
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]100.00 bar
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]1450 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCETÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasCCB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
SCIP dokumentacijos Nr.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis [mm]6.35 mm
Slėgio jungties pastabosCu vamzdelis (galas=7mm)
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Specifikacijos raktasCCB-2UB07W
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]210 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-20 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]375.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]5440 psig

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.13 Kilogram
Grynasis svoris0.13 Kilogram
Tūris0.223 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm