Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Kasetės slėgio jungiklis, CCB, 110 bar, 80 bar

061F9809

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 110, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 80, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NC), Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis [mm]: 6.35, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR744
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]110.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]1595 psi
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]59.06 in
Kabelio ilgis [m]1.500 m
Kabelio tipasAWG18
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NC)
KorpusasEPOKSIDO TIPAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laido spalvaJuodas
Maks. Darbinis slėgis [bar]165.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB04W I/100
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]80.00 bar
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]1160 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCETÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasCCB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis [mm]6.35 mm
Slėgio jungties pastabosCu vamzdelis (galas=7mm)
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Specifikacijos raktasCCB-2UB04W
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]210 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-20 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]375.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]5440 psig

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.139 Kilogram
Grynasis svoris0.124 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.218 Liter
EAN/UPC5702428258081