Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 16.5 bar, 12 bar

061F9791

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 16.5, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 12, Atstatymofunkcija: Rankinis, Kontaktofunkcija: SPST(NC), Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ACB / CCB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaRankinis
Aušinimo medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]16.50 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]239 psi
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kabelio ilgis [col.]118.11 in
Kabelio ilgis [m]3.000 m
Kabelio tipasAWG18
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NC)
KorpusasEPOKSIDO TIPAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laido spalvaJuodas
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]12.00 bar
Charakteristika
Vertė
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]174 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL60730CE 0035TÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasACB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP dokumentacijos Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties pastabosIšleidiklis
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasACB-2UB1331MW
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-70 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]200.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]2900 psig
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.139 Kilogram
Grynasis svoris0.084 Kilogram
Tūris0.45 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428509398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm