Danfoss logo
ACB, SPDT auto reset, female flare

Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 31 bar, 24 bar

061F9053

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 31, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 24, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]31.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]450 psi
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kabelio ilgis [col.]59.06 in
Kabelio ilgis [m]1.500 m
Kabelio tipasAWG18
Kontakto vardinė reikšmėAC=4 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPDT
KorpusasEPOKSIDO TIPAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laido spalvaJUODA+MĖLYNA+RAUDONA
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC55W I/20
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]24.00 bar
Charakteristika
Vertė
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]348 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasACB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP dokumentacijos Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties pastabosIšleidiklis
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasACB-2UC55W
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-70 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]200.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]2900 psig
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.12 Kilogram
Grynasis svoris0.114 Kilogram
Tūris0.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428259897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm