Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 43 bar, 34 bar

061F8894

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 43, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 34, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NC), Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]43.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]624 psi
Elektros jungčių komentarai0,915 m (36,02 col.) / 0,61 m (24,02 col.)
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio tipasAWG18
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NC)
KorpusasĮPRASTNIS KARŠTAS-TIRPD.
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laido spalvaRaudonas
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1013W I/50
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]34.00 bar
Charakteristika
Vertė
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]493 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL60730
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasACB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties dydis [mm]6.35 mm
Slėgio jungties pastabosCu vamzdelis (galas=3mm)
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Specifikacijos raktasACB-2UB1013W
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-70 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]200.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]2900 psig
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.08 Kilogram
Grynasis svoris0.069 Kilogram
Tūris0.241 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428510271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm