Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 11 bar, 7 bar

061F8776

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 11, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 7, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NO), Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]11.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]160 psi
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]3.94 in
Kabelio ilgis [m]0.100 m
Kabelio tipasAWG18
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NO)
KorpusasĮPRASTNIS KARŠTAS-TIRPD.
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laido spalvaJuodas
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA708W I/100
Charakteristika
Vertė
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]7.00 bar
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]102 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL60730CE 0035TÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasACB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties dydis [mm]6.35 mm
Slėgio jungties pastabosCu vamzdelis (galas=3mm)
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Specifikacijos raktasACB-2UA708W
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-70 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]200.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]2900 psig
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.045 Kilogram
Grynasis svoris0.043 Kilogram
Tūris0.122 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428260732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm