Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 31 bar, 24 bar

061F8706

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 31, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 24, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NC), Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Elektros jungtis: Kištukų jungtys, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]31.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]450 psi
Elektros jungtisKištukų jungtys
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NC)
KorpusasĮPRASTINIS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]24.00 bar
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]348 psi
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasACB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties dydis [mm]6.35 mm
Slėgio jungties pastabosCu vamzdelis (galas=3mm)
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Specifikacijos raktasACB-2UB206
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-70 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]200.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]2900 psig
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.039 Kilogram
Grynasis svoris0.037 Kilogram
Tūris0.403 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm