Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 3 bar, 2 bar

061F7076

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 3, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 2, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NO), Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Elektros jungtis: Kištukų jungtys, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate300 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]3.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]44 psi
Elektros jungtisKištukų jungtys
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NO)
KorpusasĮPRASTINIS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA49 I/300
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]2.00 bar
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]29 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC UL US UL60730CE 0035TÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasACB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP dokumentacijos Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Slėgio diapazono kategorijaŽemas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties pastabosIšleidiklis
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasACB-2UA49
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-70 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]200.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]2900 psig
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.029 Kilogram
Grynasis svoris0.028 Kilogram
Tūris0.064 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428266932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm