Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 27 bar

061F6985

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 27, Elektros jungtis: Kabelis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]27.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]392 psi
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7075W I/100
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto tipasACB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP dokumentacijos Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Specifikacijos raktasACB-2UB7075W

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.143 Kilogram
Grynasis svoris0.12 Kilogram
Tūris0.72 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424693411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm