Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 25 bar, 20 bar

061F3034

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 25, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 20, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NC), Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Elektros jungtis: Kištukų jungtys, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-20 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate300 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]25.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]363 psi
Elektros jungtisKištukų jungtys
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPST(NC)
KorpusasĮPRASTINIS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB72 I/300
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]20.00 bar
Charakteristika
Vertė
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]290 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL60730CE 0035TÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKasetės slėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasACB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis [mm]6.00 mm
Slėgio jungties pastabosCu vamzdelis (galas=7mm)
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Specifikacijos raktasACB-2UB72
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-70 °F
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]200.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]2900 psig
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.025 Kilogram
Grynasis svoris0.024 Kilogram
Tūris0.062 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428268318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm