Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

Stebėjimo akutės lizdas, SGP 1/2 RX, 1/2 in, NPTF

014L1178

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Drėgmės indikatorius: BE indikatoriaus, Sujungimo tipas: NPTF, Sujungimo matmenys: 1/2 in
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SG / SGP

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate170 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusBE indikatoriaus
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US LISTED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutės lizdas
Produkto priedaiNe
Produkto tipasSGP 1/2 RX
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP without indicator
SCIP dokumentacijos Nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Slankusis rutulys [vnt.]3 vnt.
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo matmenys1/2 in
Sujungimo tipasNPTF
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
Tvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.067 Kilogram
Grynasis svoris0.066 Kilogram
Tūris0.06 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm