Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1154

Stebėjimo akutės lizdas, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1154

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Drėgmės indikatorius: I indikatorius, Sujungimo tipas: M, Sujungimo matmenys: M24 x 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusI indikatorius
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Geltonas: min. drėg. kon. @25 °CR22: 300 ppm
Geltonas: min. drėg. kon. @43 °CR22: 500 ppm
Jungčių medžiagaŽalvaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/10x6
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDEAC
Pridedamos dalysTarpiklis
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutės lizdas
Charakteristika
Vertė
Produkto priedaiSight glass accessories
Produkto tipasSGP 24 RI
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP with indicator
SCIP dokumentacijos Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SGS balno taikymasM24 x 1
Sujungimo matmenysM24 x 1
Sujungimo tipasM
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiNe
Tvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR22
Žalias: maks. drėg. kon. @25 °CR22: 150 ppm
Žalias: maks. drėg. kon. @43 °CR22: 250 ppm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.086 Kilogram
Grynasis svoris0.082 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428819206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm