Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Stebėjimo akutės lizdas, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Drėgmės indikatorius: BE indikatoriaus, Sujungimo tipas: M, Sujungimo matmenys: M24 x 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate80 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusBE indikatoriaus
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungčių medžiagaŽalvaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US LISTEDEAC
Pridedamos dalysTarpiklis
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutės lizdas
Charakteristika
Vertė
Produkto priedaiSight glass accessories
Produkto tipasSGP 24 RX
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP without indicator
SCIP dokumentacijos Nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SGS balno taikymasM24 x 1
Sujungimo matmenysM24 x 1
Sujungimo tipasM
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiNe
Tvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.079 Kilogram
Grynasis svoris0.079 Kilogram
Tūris0.028 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm