Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RI, CADMODEL

Stebėjimo akutės lizdas, SGP 1/2 RI, 1/2 in, NPT

014L0131

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Drėgmės indikatorius: I indikatorius, Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo matmenys: 1/2 in

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate19 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusI indikatorius
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Geltonas: min. drėg. kon. @25 °CR22: 300 ppm
Geltonas: min. drėg. kon. @43 °CR22: 500 ppm
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutės lizdas
Produkto priedaiNe
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasSGP 1/2 RI
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP with indicator
SCIP dokumentacijos Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Slankusis rutulys [vnt.]3 vnt.
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo matmenys1/2 in
Sujungimo tipasNPT
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiNe
Tvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR22
Žalias: maks. drėg. kon. @25 °CR22: 150 ppm
Žalias: maks. drėg. kon. @43 °CR22: 250 ppm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.076 Kilogram
Grynasis svoris0.074 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428840163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm