Stebėjimo akutės lizdas, SGP 3/4 RX, 3/4 in, NPT
014L0005
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo matmenys: 3/4 in
014L0005
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 19 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drėgmės indikatorius | BE indikatoriaus |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 3/4 RX Sight Glass M/19x4 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTED |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutės lizdas |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | SGP 3/4 RX |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Stebėjimo akutės |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SG & SGP without indicator |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Slankusis rutulys [vnt.] | 1 vnt. |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo matmenys | 3/4 in |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tvirtinimo failo vardas | NUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4 |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | NUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.102 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.092 Kilogram |
| Tūris | 0.086 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |