Stebėjimo akutės lizdas, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1603
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46, Drėgmės indikatorius: N indikatorius, Sujungimo tipas: M, Sujungimo matmenys: M20 x 1.5
014-1603
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 19 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drėgmės indikatorius | N indikatorius |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Geltonas: min. drėg. kon. @25 °C | R410A: 266 ppm |
| Geltonas: min. drėg. kon. @43 °C | R410A: 540 ppm |
| Identiškas produktas | 014-1602 |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 46.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 667 psig |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTED |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutės lizdas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto priedai | Sight glass accessories |
| Produkto tipas | SGRH |
| Produktų grupė | Stebėjimo akutės |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SG & SGP with indicator |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SGS balno taikymas | M20 x 1.5 |
| Sujungimo matmenys | M20 x 1.5 |
| Sujungimo tipas | M |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tvirtinimo failo vardas | NUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4 |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | NUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R410A |
| Žalias: maks. drėg. kon. @25 °C | R410A: 66 ppm |
| Žalias: maks. drėg. kon. @43 °C | R410A: 135 ppm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.062 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.024 Kilogram |
| Tūris | 0.081 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428164566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |