Stebėjimo akutės lizdas, SGR, M24 x 1, M
014-1066
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35, Drėgmės indikatorius: BE indikatoriaus, Sujungimo tipas: M, Sujungimo matmenys: M24 x 1
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SG / SGP
014-1066
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 80 vnt. |
| Daugiau Informacijos | Sriegis lizdo moduliui |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drėgmės indikatorius | BE indikatoriaus |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Material Description | SG 2 1/8in Saddle I/80 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | C UL US LISTED |
| Pridedamos dalys | Tarpiklis |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutės lizdas |
| Produkto priedai | Sight glass accessories |
| Produkto tipas | SGR |
| Produktų grupė | Stebėjimo akutės |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electric control valve body(2) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SGS balno taikymas | M24 x 1 |
| Sujungimo matmenys | M24 x 1 |
| Sujungimo tipas | M |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | NUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.077 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.07 Kilogram |
| Tūris | 0.078 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |