Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

Stebėjimo akutės lizdas, SGR, 1/2, R

014-0276

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35, Drėgmės indikatorius: BE indikatoriaus, Sujungimo tipas: R, Sujungimo matmenys: 1/2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SG / SGP

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate170 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusBE indikatoriaus
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 7-1
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US LISTED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutės lizdas
Produkto priedaiNe
Produkto tipasSGR
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP without indicator
SCIP dokumentacijos Nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Slankusis rutulys [vnt.]3 vnt.
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo matmenys1/2
Sujungimo tipasR
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.055 Kilogram
Grynasis svoris0.053 Kilogram
Tūris0.066 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm