Stebėjimo akutės lizdas, SGRI, 1/2 in, NPT
014-0131
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35, Drėgmės indikatorius: I indikatorius, Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo matmenys: 1/2 in
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SG / SGP
014-0131
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R22 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 19 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drėgmės indikatorius | I indikatorius |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Geltonas: min. drėg. kon. @25 °C | R22: 300 ppm |
| Geltonas: min. drėg. kon. @43 °C | R22: 500 ppm |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRI Sight Glass M/19x4 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTED |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutės lizdas |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | SGRI |
| Produktų grupė | Stebėjimo akutės |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Slankusis rutulys [vnt.] | 3 vnt. |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo matmenys | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | NUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R22 |
| Žalias: maks. drėg. kon. @25 °C | R22: 150 ppm |
| Žalias: maks. drėg. kon. @43 °C | R22: 250 ppm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.073 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.064 Kilogram |
| Tūris | 0.086 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |